text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Alavanca excêntrica
Superfície Corpo básico
jateado
Material dos componentes
aço inoxidável
A1=Comprimento do cabo
79,2
A=Comprimento do cabo
70,4
B=Largura
21,5
D=Rosca
M5
H1=Altura
22
L=Comprimento da rosca
30
B1
15
Chave de aço
1.4308
Curso S
1,2
D1
18,1
D2
9
Força manual FH N
120
Força de aperto F (kN)
4
H
14,5
Material da alavanca
aço inoxidável
Tamanho
1
Tipo de rosca
rosca macho
UNSPSC Code
31162800
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
Cabo da alavanca de aço inoxidável 1.4308.
Arruela de pressão de plástico PA 66 GF 35-X, reforçada com fibra de vidro.
Pino de eixo, arruela e parafuso prisioneiro em aço inoxídável 1.4305.

Versão
Cabo da alavanca com polimento eletrolítico ou jateado.
Arruela de pressão preta.
Pino de eixo, arruela e parafuso prisioneiro com superfícies sem tratamento.
Indicação
Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram