Alavanca excêntrica revestido a pó 04232-9511104
- As alavancas excêntricas são usadas para fixação rápida e sem torque de peças
- Vantagem: a peça de trabalho não precisa ser adicionalmente protegida
- Campos de aplicação: engenharia mecânica e montagem, tecnologia de reabilitação e médica
- Versão em ações ou aço inoxidável
- Cor: preto ou vermelho rubi
Sales unit
9,36 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cam lever
Surface finish
body
powder coated
Component
material
stainless steel
A1=Handle length
41,7
A=Handle length
36,2
B=Width
14,4
D=Thread
M4
H1=Height
13
B1
11,5
Clamping
force
F (kN)
1,5
Colour handle
black
D1
12
D2
6
H
9
Hand
force
FH N
90
Material handle lever
aluminium
Size
9
Thread type
internal thread
Travel
S
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
Cabo de alavanca em alumínio fundido EN AC-46200.
Arruela de pressão em plástico PA 66 GF 35-X reforçado com fibra de vidro.
Pino de eixo em aço inoxidável 1.4305.
Arruela em aço, classe de resistência 5.8, ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Cabo da alavanca revestido a pó nas cores preto ou vermelho RAL 3003, ambos com estrutura fina.
Arruela de pressão na cor preta.
Pino de eixo com superfície sem proteção anticorrosiva.
Arruela em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Arruela de pressão na cor preta.
Pino de eixo com superfície sem proteção anticorrosiva.
Arruela em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação
Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.