text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Alavanca excêntrica
Superfície Corpo básico
revestido a pó
Material dos componentes
aço inoxidável
A1=Comprimento do cabo
41,7
A=Comprimento do cabo
36,2
B=Largura
14,4
D=Rosca
M3
H1=Altura
13
B1
11,5
Cor da alavanca
vermelho rubi RAL 3003
Curso S
1
D1
12
D2
6
Força manual FH N
90
Força de aperto F (kN)
1,5
H
9
Material da alavanca
alumínio
Tamanho
9
Tipo de rosca
rosca fêmea
UNSPSC Code
31162800
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
Cabo de alavanca em alumínio fundido EN AC-46200.
Arruela de pressão em plástico PA 66 GF 35-X reforçado com fibra de vidro.
Pino de eixo em aço inoxidável 1.4305.
Arruela em aço, classe de resistência 5.8, ou aço inoxidável 1.4305.

Versão
Cabo da alavanca revestido a pó nas cores preto ou vermelho RAL 3003, ambos com estrutura fina.

Arruela de pressão na cor preta.
Pino de eixo com superfície sem proteção anticorrosiva.
Arruela em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação
Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram