Alavanca excêntrica revestido a pó 04232-0511405X20
- As alavancas excêntricas são usadas para fixação rápida e sem torque de peças
- Vantagem: a peça de trabalho não precisa ser adicionalmente protegida
- Campos de aplicação: engenharia mecânica e montagem, tecnologia de reabilitação e médica
- Versão em ações ou aço inoxidável
- Cor: preto ou vermelho rubi
Unidade de venda
10,51 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca excêntrica
Superfície
Corpo básico
revestido a pó
Material
dos componentes
aço inoxidável
A1=Comprimento do cabo
59,1
A=Comprimento do cabo
52,3
B=Largura
18
D=Rosca
M5
H1=Altura
17
L=Comprimento da rosca
20
B1
13
Cor da alavanca
vermelho rubi RAL 3003
Curso
S
1
D1
15,4
D2
8
Força
manual
FH N
100
Força de
aperto
F (kN)
2,5
H
11,2
Material da alavanca
alumínio
Tamanho
0
Tipo de rosca
rosca macho
UNSPSC Code
31162800
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
Cabo da alavanca em alumínio fundido EN AC-46200.
Arruela de pressão em plástico PA 66 GF 35-X reforçado com fibra de vidro.
Pino de eixo em aço inoxidável 1.4305.
Prisioneiro e arruela em aço, classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Cabo da alavanca revestido a pó nas cores preto ou vermelho RAL 3003, ambos com estrutura fina.
Arruela de pressão na cor preta.
Pino de eixo com superfície sem proteção anticorrosiva.
Prisioneiro e arruela em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Arruela de pressão na cor preta.
Pino de eixo com superfície sem proteção anticorrosiva.
Prisioneiro e arruela em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação
Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.