text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Alavanca excêntrica
Superfície Corpo básico
revestido a pó
Material dos componentes
aço
A1=Comprimento do cabo
79,2
A=Comprimento do cabo
70,4
B=Largura
21,5
D=Rosca
M6
H1=Altura
22
L=Comprimento da rosca
40
B1
15
Cor da alavanca
vermelho rubi RAL 3003
Curso S
1,2
D1
18,1
D2
9
Força manual FH N
120
Força de aperto F (kN)
4
H
14,5
Material da alavanca
alumínio
Tamanho
1
Tipo de rosca
rosca macho
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material

Cabo da alavanca em alumínio fundido EN AC-46200.
Arruela de pressão em plástico PA 66 GF 35-X reforçado com fibra de vidro.
Pino de eixo em aço inoxidável 1.4305.
Prisioneiro e arruela em aço, classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão
Cabo da alavanca revestido a pó nas cores preto ou vermelho RAL 3003, ambos com estrutura fina.

Arruela de pressão na cor preta.
Pino de eixo com superfície sem proteção anticorrosiva.
Prisioneiro e arruela em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação
Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram