text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Alavanca excêntrica
Material dos componentes
aço
A1=Comprimento do cabo
79,6
A=Comprimento do cabo
71,5
B=Largura
22
D=Rosca
M5
H1=Altura
23,4
L=Comprimento da rosca
40
B1
16
Cor da alavanca
preto
Curso S
1,15
D1
18,1
D2
9
Força manual FH N
125
Força de aperto F (kN)
2,5
H
14
Material da alavanca
poliamida
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material

Cabo da alavanca e arruela de pressão em plástico PA 66 reforçado com fibra de vidro.
Pino de eixo em aço inoxidável 1.4305.
Prisioneiro e arruela em aço, classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão
Cabo da alavanca nas cores preta ou vermelho tráfego RAL 3020.
Arruela de pressão preta.
Pino de eixo com superfície sem tratamento.
Parafuso prisioneiro e arruela nas versões em aço passivado azul ou aço inoxidável com superfícies sem tratamento.
Indicação
Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram