Alavanca excêntrica jateado 04232-12-9514304X15
- As alavancas excêntricas são usadas para fixação rápida e sem torque de peças
- Vantagem: a peça de trabalho não precisa ser adicionalmente protegida
- Campos de aplicação: engenharia mecânica e montagem, tecnologia de reabilitação e médica
- Versão em aço inoxidável
Unidade de venda
17,27 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca excêntrica
Superfície
Corpo básico
jateado
Material
dos componentes
aço inoxidável
A1=Comprimento do cabo
41,7
A=Comprimento do cabo
36,2
B=Largura
14,4
D=Rosca
M4
H1=Altura
13,5
L=Comprimento da rosca
15
B1
11,5
Chave de aço
1.4404
Curso
S
1
D1
10,7
D2
6
Força
manual
FH N
90
Força de
aperto
F (kN)
1,5
H
9
Material da alavanca
aço inoxidável
Tamanho
9
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
A alavanca excêntrica possui uma arruela de pressão plástica otimizada tecnicamente.
A arruela de pressão é feita de um plástico especial de alto desempenho que garante uma excelente resistência ao desgaste e à fadiga.
A arruela de pressão é feita de um plástico especial de alto desempenho que garante uma excelente resistência ao desgaste e à fadiga.
Material
Versão em aço inoxidável A1:
Cabo da alavanca de aço inoxidável 1.4308.
Arruela de pressão de termoplástico de alto desempenho, reforçada com fibra de carbono.
Pino de eixo e parafuso prisioneiro de aço inoxidável 1.4305.
Versão em aço inoxidável A4:
Cabo da alavanca de aço inoxidável 1.4404.
Arruela de pressão de termoplástico de alto desempenho, reforçada com fibra de carbono.
Pino de eixo e parafuso prisioneiro de aço inoxidável 1.4404.
Versão
Cabo da alavanca com polimento eletrolítico ou jateado.
Arruela de pressão na cor preta.
Pino de eixo e prisioneiro com superfície sem tratamento.
Arruela de pressão na cor preta.
Pino de eixo e prisioneiro com superfície sem tratamento.
Indicação
Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).
Acessórios
Para superfícies de contato ligeiramente curvas, pode ser encomendado uma arruela adicional de aço inoxidável 04234, como opção.
Esta pode ser instalada como uma arruela intermediária entre a arruela de pressão e a superfície de contato.
Esta pode ser instalada como uma arruela intermediária entre a arruela de pressão e a superfície de contato.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.