text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Cam lever
Surface finish body
electropolished
Component material
stainless steel
A1=Handle length
59,1
A=Handle length
52,3
B=Width
18
D=Thread
M4
H1=Height
17,2
B1
13
Clamping force F (kN)
2,5
D1
15,4
D2
8
H
11,4
Hand force FH N
100
Material handle lever
stainless steel
Size
0
Steel code
1.4404
Thread type
internal thread
Travel S
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
Versão em aço inoxidável A1:
Cabo de alavanca aço inoxidável 1.4308.
Arruela de pressão aço inoxidável 1.4034.
Pino de eixo aço inoxidável 1.4305.

Versão em aço inoxidável A4:
Cabo de alavanca, arruela de pressão, pino de eixo aço inoxidável 1.4404.

Versão
Versão em aço inoxidável A1:
Cabo da alavanca eletroliticamente polido ou jateado.
Arruela de pressão endurecida.
Pino de eixo com superfície sem tratamento.

Versão em aço inoxidável A4:
Cabo da alavanca eletroliticamente polido ou jateado.
Arruela de pressão niquelada quimicamente.
Pino de eixo com superfície sem tratamento.
Indicação
A superfície de fixação da arruela de pressão vem levemente lubrificada no fornecimento.
A graxa utilizada para lubrificação está de acordo com os regulamentos FDA, portanto, adequada para aplicação nas indústrias alimentícias e farmacêuticas.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram