Alavanca excêntrica com polimento eletrolítico 04232-7544004
- As alavancas excêntricas são usadas para fixação rápida e sem torque de peças
- Vantagem: a peça de trabalho não precisa ser adicionalmente protegida
- Campos de aplicação: engenharia mecânica e montagem, tecnologia de reabilitação e médica, indústria alimentícia
- Sem perda de força de fixação devido a um possível retardamento
- Versões: com polimento eletrolítico ou jateado
Unidade de venda
21,00 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca excêntrica
Superfície
Corpo básico
com polimento eletrolítico
Material
dos componentes
aço inoxidável
A1=Comprimento do cabo
27,5
A=Comprimento do cabo
22
B=Largura
13,8
D=Rosca
M4
H1=Altura
13,5
B1
11,5
Chave de aço
1.4404
Curso
S
1
D1
12
D2
6
Força
manual
FH N
50
Força de
aperto
F (kN)
0,5
H
9
Material da alavanca
aço inoxidável
Tamanho
7
Tipo de rosca
rosca fêmea
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
Versão em aço inoxidável A1:
Cabo de alavanca aço inoxidável 1.4308.
Arruela de pressão aço inoxidável 1.4034.
Pino de eixo aço inoxidável 1.4305.
Versão em aço inoxidável A4:
Cabo de alavanca, arruela de pressão, pino de eixo aço inoxidável 1.4404.
Versão
Versão em aço inoxidável A1:
Cabo da alavanca eletroliticamente polido ou jateado.
Arruela de pressão endurecida.
Pino de eixo com superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável A4:
Cabo da alavanca eletroliticamente polido ou jateado.
Arruela de pressão niquelada quimicamente.
Pino de eixo com superfície sem tratamento.
Cabo da alavanca eletroliticamente polido ou jateado.
Arruela de pressão endurecida.
Pino de eixo com superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável A4:
Cabo da alavanca eletroliticamente polido ou jateado.
Arruela de pressão niquelada quimicamente.
Pino de eixo com superfície sem tratamento.
Indicação
A superfície de fixação da arruela de pressão vem levemente lubrificada no fornecimento.
A graxa utilizada para lubrificação está de acordo com os regulamentos FDA, portanto, adequada para aplicação nas indústrias alimentícias e farmacêuticas.
A graxa utilizada para lubrificação está de acordo com os regulamentos FDA, portanto, adequada para aplicação nas indústrias alimentícias e farmacêuticas.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.