text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Alavanca excêntrica
Superfície Corpo básico
jateado
Material dos componentes
aço inoxidável
A1=Comprimento do cabo
59,1
A=Comprimento do cabo
52,3
B=Largura
18
D=Rosca
M4
H1=Altura
17,2
B1
13
Chave de aço
1.4404
Curso S
1
D1
15,4
D2
8
Força manual FH N
100
Força de aperto F (kN)
2,5
H
11,4
Material da alavanca
aço inoxidável
Tamanho
0
Tipo de rosca
rosca fêmea
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
Versão em aço inoxidável A1:
Cabo de alavanca aço inoxidável 1.4308.
Arruela de pressão aço inoxidável 1.4034.
Pino de eixo aço inoxidável 1.4305.

Versão em aço inoxidável A4:
Cabo de alavanca, arruela de pressão, pino de eixo aço inoxidável 1.4404.

Versão
Versão em aço inoxidável A1:
Cabo da alavanca eletroliticamente polido ou jateado.
Arruela de pressão endurecida.
Pino de eixo com superfície sem tratamento.

Versão em aço inoxidável A4:
Cabo da alavanca eletroliticamente polido ou jateado.
Arruela de pressão niquelada quimicamente.
Pino de eixo com superfície sem tratamento.
Indicação
A superfície de fixação da arruela de pressão vem levemente lubrificada no fornecimento.
A graxa utilizada para lubrificação está de acordo com os regulamentos FDA, portanto, adequada para aplicação nas indústrias alimentícias e farmacêuticas.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram