text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Alavanca excêntrica
Superfície Corpo básico
com polimento eletrolítico
Material dos componentes
aço inoxidável
A1=Comprimento do cabo
41,7
A=Comprimento do cabo
36,2
B=Largura
14,4
D=Rosca
M4
H1=Altura
13,5
L=Comprimento da rosca
15
B1
11,5
Chave de aço
1.4404
Curso S
1
D1
12
D2
6
Força manual FH N
90
Força de aperto F (kN)
1,5
H
9
Material da alavanca
aço inoxidável
Tamanho
9
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
Cabo da alavanca 1.4308.

Arruela de pressão de aço inoxidável 1.4034, endurecida.

Pino de eixo, prisioneiro em aço inoxidável 1.4305.

Versão
Versão em aço inoxidável A1:
Cabo da alavanca eletroliticamente polido ou jateado.
Arruela de pressão endurecida.
Pino de eixo e prisioneiro com superfície sem tratamento.

Versão em aço inoxidável A4:
Cabo da alavanca eletroliticamente polido ou jateado.
Arruela de pressão niquelada quimicamente.
Pino de eixo e prisioneiro com superfície sem tratamento.
Indicação
A superfície de fixação da arruela de pressão vem levemente lubrificada no fornecimento.
A graxa utilizada para lubrificação está de acordo com os regulamentos FDA, portanto, adequada para aplicação nas indústrias alimentícias e farmacêuticas.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought