text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Alavanca excêntrica
Superfície Corpo básico
jateado
Material dos componentes
aço inoxidável
A1=Comprimento do cabo
59,1
A=Comprimento do cabo
52,3
B=Largura
18
D=Rosca
M5
H1=Altura
17,2
L=Comprimento da rosca
20
B1
13
Chave de aço
1.4404
Curso S
1
D1
15,4
D2
8
Força manual FH N
100
Força de aperto F (kN)
2,5
H
11,4
Material da alavanca
aço inoxidável
Tamanho
0
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
Cabo da alavanca 1.4308.

Arruela de pressão de aço inoxidável 1.4034, endurecida.

Pino de eixo, prisioneiro em aço inoxidável 1.4305.

Versão
Versão em aço inoxidável A1:
Cabo da alavanca eletroliticamente polido ou jateado.
Arruela de pressão endurecida.
Pino de eixo e prisioneiro com superfície sem tratamento.

Versão em aço inoxidável A4:
Cabo da alavanca eletroliticamente polido ou jateado.
Arruela de pressão niquelada quimicamente.
Pino de eixo e prisioneiro com superfície sem tratamento.
Indicação
A superfície de fixação da arruela de pressão vem levemente lubrificada no fornecimento.
A graxa utilizada para lubrificação está de acordo com os regulamentos FDA, portanto, adequada para aplicação nas indústrias alimentícias e farmacêuticas.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought