Alavanca excêntrica jateado 04232-7544303X30
- As alavancas excêntricas são usadas para fixação rápida e sem torque de peças
- Vantagem: a peça de trabalho não precisa ser adicionalmente protegida
- Campos de aplicação: engenharia mecânica e montagem, tecnologia de reabilitação e médica, indústria alimentícia
- Sem perda de força de fixação devido a um possível retardamento
- Versões: com polimento eletrolítico ou jateado
Sales unit
19,55 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Alavanca excêntrica
Superfície
Corpo básico
jateado
Material
dos componentes
aço inoxidável
A1=Comprimento do cabo
27,5
A=Comprimento do cabo
22
B=Largura
13,8
D=Rosca
M3
H1=Altura
13,5
L=Comprimento da rosca
30
B1
11,5
Chave de aço
1.4404
Curso
S
1
D1
12
D2
6
Força
manual
FH N
50
Força de
aperto
F (kN)
0,5
H
9
Material da alavanca
aço inoxidável
Tamanho
7
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
Cabo da alavanca 1.4308.
Arruela de pressão de aço inoxidável 1.4034, endurecida.
Pino de eixo, prisioneiro em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Versão em aço inoxidável A1:
Cabo da alavanca eletroliticamente polido ou jateado.
Arruela de pressão endurecida.
Pino de eixo e prisioneiro com superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável A4:
Cabo da alavanca eletroliticamente polido ou jateado.
Arruela de pressão niquelada quimicamente.
Pino de eixo e prisioneiro com superfície sem tratamento.
Cabo da alavanca eletroliticamente polido ou jateado.
Arruela de pressão endurecida.
Pino de eixo e prisioneiro com superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável A4:
Cabo da alavanca eletroliticamente polido ou jateado.
Arruela de pressão niquelada quimicamente.
Pino de eixo e prisioneiro com superfície sem tratamento.
Indicação
A superfície de fixação da arruela de pressão vem levemente lubrificada no fornecimento.
A graxa utilizada para lubrificação está de acordo com os regulamentos FDA, portanto, adequada para aplicação nas indústrias alimentícias e farmacêuticas.
A graxa utilizada para lubrificação está de acordo com os regulamentos FDA, portanto, adequada para aplicação nas indústrias alimentícias e farmacêuticas.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.