text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Cam lever
Version 1
adjustable
Surface finish body
electropolished
Component material
stainless steel
A1=Handle length
108
A=Handle length
96
B=Width
33,3
D=Thread
M10
H1=Height
28,8
L=thread length
30
B1
24
Clamping force F (kN)
8
D1
27
D2
11
H
18,3
Hand force FH N
350
Material handle lever
stainless steel
Size
2
Steel code
1.4308
Thread type
external thread
Travel S
1,5
UNSPSC Code
31162800
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
Cabo da alavanca 1.4308.

Arruela de pressão de aço inoxidável 1.4034, endurecida.

Pino de eixo, prisioneiro em aço inoxidável 1.4305.

Versão
Versão em aço inoxidável A1:
Cabo da alavanca eletroliticamente polido ou jateado.
Arruela de pressão endurecida.
Pino de eixo e prisioneiro com superfície sem tratamento.

Versão em aço inoxidável A4:
Cabo da alavanca eletroliticamente polido ou jateado.
Arruela de pressão niquelada quimicamente.
Pino de eixo e prisioneiro com superfície sem tratamento.
Indicação
Alavancas excêntricas reguláveis são utilizadas quando a alavanca de fixação permitir somente uma posição com relação ao eixo de fixação (círculo de interferência).
Através da rosca fina posicionada no prisioneiro, é possível ajustar a posição exata da alavanca de fixação, com o auxílio de uma chave de fenda.

A superfície de fixação da arruela de pressão é levemente lubrificada no fornecimento.
A graxa utilizada para lubrificação está de acordo com os regulamentos FDA e, portanto, adequada para aplicação nas indústrias alimentícias e farmacêuticas.
Indicação de desenho
1) Pino para ajuste fino da alavanca de fixação
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram