Alavanca excêntrica regulável jateado 04233-1541305X40
- As alavancas excêntricas são usadas para fixação rápida e sem torque de peças
- Vantagem: a peça de trabalho não precisa ser adicionalmente protegida
- Ajuste de fixação preciso pode ser ajustado através de um fio fino
- Campos de aplicação: engenharia mecânica e montagem, tecnologia de reabilitação e médica
- Versões: com polimento eletrolítico ou jateado
Unidade de venda
24,71 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca excêntrica
Versão 1
regulável
Superfície
Corpo básico
jateado
Material
dos componentes
aço inoxidável
A1=Comprimento do cabo
79,2
A=Comprimento do cabo
70,4
B=Largura
21,5
D=Rosca
M5
H1=Altura
22
L=Comprimento da rosca
40
B1
15
Chave de aço
1.4308
Curso
S
1,2
D1
18
D2
9
Força
manual
FH N
120
Força de
aperto
F (kN)
4
H
14,7
Material da alavanca
aço inoxidável
Tamanho
1
Tipo de rosca
rosca macho
UNSPSC Code
31162800
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
Cabo da alavanca 1.4308.
Arruela de pressão de aço inoxidável 1.4034, endurecida.
Pino de eixo, prisioneiro em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Versão em aço inoxidável A1:
Cabo da alavanca eletroliticamente polido ou jateado.
Arruela de pressão endurecida.
Pino de eixo e prisioneiro com superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável A4:
Cabo da alavanca eletroliticamente polido ou jateado.
Arruela de pressão niquelada quimicamente.
Pino de eixo e prisioneiro com superfície sem tratamento.
Cabo da alavanca eletroliticamente polido ou jateado.
Arruela de pressão endurecida.
Pino de eixo e prisioneiro com superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável A4:
Cabo da alavanca eletroliticamente polido ou jateado.
Arruela de pressão niquelada quimicamente.
Pino de eixo e prisioneiro com superfície sem tratamento.
Indicação
Alavancas excêntricas reguláveis são utilizadas quando a alavanca de fixação permitir somente uma posição com relação ao eixo de fixação (círculo de interferência).
Através da rosca fina posicionada no prisioneiro, é possível ajustar a posição exata da alavanca de fixação, com o auxílio de uma chave de fenda.
A superfície de fixação da arruela de pressão é levemente lubrificada no fornecimento.
A graxa utilizada para lubrificação está de acordo com os regulamentos FDA e, portanto, adequada para aplicação nas indústrias alimentícias e farmacêuticas.
Através da rosca fina posicionada no prisioneiro, é possível ajustar a posição exata da alavanca de fixação, com o auxílio de uma chave de fenda.
A superfície de fixação da arruela de pressão é levemente lubrificada no fornecimento.
A graxa utilizada para lubrificação está de acordo com os regulamentos FDA e, portanto, adequada para aplicação nas indústrias alimentícias e farmacêuticas.
Indicação de desenho
1) Pino para ajuste fino da alavanca de fixação
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.