text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Alavanca excêntrica
Versão 1
regulável
Superfície Corpo básico
jateado
Material dos componentes
aço inoxidável
A1=Comprimento do cabo
41,7
A=Comprimento do cabo
36,2
B=Largura
14,4
D=Rosca
M3
H1=Altura
13,5
L=Comprimento da rosca
30
B1
11,5
Chave de aço
1.4308
Curso S
1
D1
12
D2
6
Força manual FH N
90
Força de aperto F (kN)
1,5
H
9
Material da alavanca
aço inoxidável
Tamanho
9
Tipo de rosca
rosca macho
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material

Cabo da alavanca 1.4308.

Arruela de pressão de aço inoxidável 1.4034, endurecida.

Pino de eixo, prisioneiro em aço inoxidável 1.4305.

Versão
Versão em aço inoxidável A1:
Cabo da alavanca eletroliticamente polido ou jateado.
Arruela de pressão endurecida.
Pino de eixo e prisioneiro com superfície sem tratamento.

Versão em aço inoxidável A4:
Cabo da alavanca eletroliticamente polido ou jateado.
Arruela de pressão niquelada quimicamente.
Pino de eixo e prisioneiro com superfície sem tratamento.
Indicação
Alavancas excêntricas reguláveis são utilizadas quando a alavanca de fixação permitir somente uma posição com relação ao eixo de fixação (círculo de interferência).
Através da rosca fina posicionada no prisioneiro, é possível ajustar a posição exata da alavanca de fixação, com o auxílio de uma chave de fenda.

A superfície de fixação da arruela de pressão é levemente lubrificada no fornecimento.
A graxa utilizada para lubrificação está de acordo com os regulamentos FDA e, portanto, adequada para aplicação nas indústrias alimentícias e farmacêuticas.
Indicação de desenho
1) Pino para ajuste fino da alavanca de fixação
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram