text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Alavanca excêntrica
Versão 1
regulável
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
com polimento eletrolítico
Material dos componentes
aço inoxidável
A1=Comprimento do cabo
79,2
A=Comprimento do cabo
70,4
B=Largura
21,5
D=Rosca
M6
H1=Altura
22,2
L=Comprimento da rosca
50
B1
15
Chave de aço
1.4404
Curso S
1,2
D1
16
D2
9
Força manual FH N
120
Força de aperto F (kN)
4
H
14,7
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
A alavanca excêntrica possui uma arruela de pressão plástica otimizada tecnicamente.
A arruela de pressão é feita de um plástico especial de alto desempenho que garante uma excelente resistência ao desgaste e à fadiga.
Material

Versão em aço inoxidável A1:

Cabo da alavanca de aço inoxidável 1.4308.

Arruela de pressão de termoplástico de alto desempenho, reforçada com fibra de carbono.

Pino de eixo e parafuso prisioneiro de aço inoxidável 1.4305.



Versão em aço inoxidável A4:

Cabo da alavanca de aço inoxidável 1.4404.

Arruela de pressão de termoplástico de alto desempenho, reforçada com fibra de carbono.

Pino de eixo e parafuso prisioneiro de aço inoxidável 1.4404.

Versão
Cabo da alavanca com polimento eletrolítico ou jateado.
Arruela de pressão na cor preta.
Pino de eixo e prisioneiro com superfície sem tratamento.
Indicação
Alavancas excêntricas reguláveis são utilizadas quando a alavanca de fixação permitir somente uma posição com relação ao eixo de fixação (círculo de interferência).
Através da rosca fina posicionada no prisioneiro, é possível ajustar a posição exata da alavanca de fixação, com o auxílio de uma chave de fenda.
Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).
Indicação de desenho
1) Pino para ajuste fino da alavanca de fixação
Acessórios
Para superfícies de contato ligeiramente curvas, pode ser encomendado uma arruela adicional de aço inoxidável 04234, como opção.
Esta pode ser instalada como uma arruela intermediária entre a arruela de pressão e a superfície de contato.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram