Cam lever adjustable stainless steel blasted 04233-04-9514303X15
- As alavancas excêntricas são usadas para fixação rápida e sem torque de peças
- Vantagem: a peça de trabalho não precisa ser adicionalmente protegida
- Campos de aplicação: engenharia mecânica e montagem, tecnologia de reabilitação e médica
- Versão em aço inoxidável
Unidade de venda
23,55 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca excêntrica
Versão 1
regulável
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
jateado
Material
dos componentes
aço inoxidável
A1=Comprimento do cabo
41,7
A=Comprimento do cabo
36,2
B=Largura
14,4
D=Rosca
M3
H1=Altura
13,5
L=Comprimento da rosca
15
B1
11,5
Chave de aço
1.4404
Curso
S
1
D1
10,7
D2
6
Força
manual
FH N
90
Força de
aperto
F (kN)
1,5
H
9
Tamanho
9
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
Product description
These cam levers have a technically optimised plastic thrust washer.
The thrust washer is made of a special high-performance plastic that guarantees very good wear and creep resistance.
The thrust washer is made of a special high-performance plastic that guarantees very good wear and creep resistance.
Material
Stainless steel A1 version:
Handle stainless steel 1.4308.
Thrust washer high performance carbon-fibre reinforced thermoplastic.
Hinge pin and stud stainless steel 1.4305.
Stainless steel A4 version:
Handle stainless steel 1.4404.
Thrust washer high performance carbon-fibre reinforced thermoplastic.
Hinge pin and stud stainless steel 1.4404.
Version
Handle electropolished or abrasive blasted.
Thrust washer, black.
Hinge pin and stud bright.
Thrust washer, black.
Hinge pin and stud bright.
Note
Adjustable cam levers are used if the position of the lever relative to the axis of tension only permits one specific position (interference circle). The exact position of the lever is adjusted using a screwdriver on the fine thread setscrew.
Plastics are subject to creeping under load (retardation).
Plastics are subject to creeping under load (retardation).
Drawing reference
1) setscrew for fine adjustment of lever
Accessory
For slightly curved contact faces, a stainless steel washer 04234 can also be ordered.
This washer can be mounted between the thrust washer and the contact face.
This washer can be mounted between the thrust washer and the contact face.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.