text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Designation
Cam lever
Surface finish body
powder coated
Component material
steel
A1=Handle length
41,7
A=Handle length
36,2
B=Width
14,4
D=Thread
M4
H1=Height
13,5
B1
11,5
Clamping force F (kN)
1,5
Colour handle
traffic red RAL 3020
D1
10,7
D2
6
H
9
Hand force FH N
90
Material handle lever
aluminium
Size
9
Thread type
internal thread
Travel S
1
UNSPSC Code
31162800
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
A alavanca excêntrica possui uma arruela de pressão plástica otimizada tecnicamente.
A arruela de pressão é feita de um plástico especial de alto desempenho que garante uma excelente resistência ao desgaste e à fadiga.
Material

Cabo da alavanca de alumínio EN AC-46200.

Arruela de pressão de termoplástico de alto desempenho, reforçada com fibra de carbono.

Pino de eixo de aço, classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão
Cabo da alavanca revestido a pó cor preta ou vermelha, ambos com estrutura fina.
Arruela de pressão na cor preta.
Pino de eixo em aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).
Acessórios
Para superfícies de contato ligeiramente curvas, pode ser encomendado uma arruela adicional de aço inoxidável 04234, como opção.
Esta pode ser instalada como uma arruela intermediária entre a arruela de pressão e a superfície de contato.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought