Alavanca excêntrica regulável revestido a pó 04233-02-0501405X20
- As alavancas excêntricas são usadas para fixação rápida e sem torque de peças
- Vantagem: a peça de trabalho não precisa ser adicionalmente protegida
- Campos de aplicação: engenharia mecânica e montagem, tecnologia de reabilitação e médica
- Versão em ações ou aço inoxidável
- Cor: preto ou vermelho tráfego
Unidade de venda
8,80 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca excêntrica
Versão 1
regulável
Superfície
Corpo básico
revestido a pó
Material
dos componentes
aço
A1=Comprimento do cabo
59,1
A=Comprimento do cabo
52,3
B=Largura
18
D=Rosca
M5
H1=Altura
17,2
L=Comprimento da rosca
20
B1
13
Cor da alavanca
vermelho RAL 3020
Curso
S
1
D1
13,8
D2
8
Força
manual
FH N
100
Força de
aperto
F (kN)
2,5
H
11,4
Material da alavanca
alumínio
Tamanho
0
Tipo de rosca
rosca macho
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Descrição do produto
A alavanca excêntrica possui uma arruela de pressão plástica otimizada tecnicamente.
A arruela de pressão é feita de um plástico especial de alto desempenho que garante uma excelente resistência ao desgaste e à fadiga.
A arruela de pressão é feita de um plástico especial de alto desempenho que garante uma excelente resistência ao desgaste e à fadiga.
Material
Cabo da alavanca de alumínio EN AC-46200.
Arruela de pressão de termoplástico de alto desempenho, reforçada com fibra de carbono.
Pino de eixo de aço, classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.
Parafuso prisioneiro de aço, classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Cabo da alavanca revestido a pó cor preta ou vermelha, ambos com estrutura fina.
Arruela de pressão na cor preta.
Pino de eixo, parafuso prisioneiro em aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Arruela de pressão na cor preta.
Pino de eixo, parafuso prisioneiro em aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Alavancas excêntricas reguláveis são utilizadas quando a alavanca de fixação permitir somente uma posição com relação ao eixo de fixação (círculo de interferência).
Através da rosca fina posicionada no prisioneiro, é possível ajustar a posição exata da alavanca de fixação, com o auxílio de uma chave de fenda.
Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).
Através da rosca fina posicionada no prisioneiro, é possível ajustar a posição exata da alavanca de fixação, com o auxílio de uma chave de fenda.
Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).
Indicação de desenho
1) Pino para ajuste fino da alavanca de fixação
Acessórios
Para superfícies de contato ligeiramente curvas, pode ser encomendado uma arruela adicional de aço inoxidável 04234, como opção.
Esta pode ser instalada como uma arruela intermediária entre a arruela de pressão e a superfície de contato.
Esta pode ser instalada como uma arruela intermediária entre a arruela de pressão e a superfície de contato.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.