text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Arruela
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
D=Diâmetro externo
15,4
H=Altura
3,2
D1
5,3
H1
0,7
Material da alavanca
aço inoxidável
Tamanho
0
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
A arruela de pressão pode ser instalada como arruela intermediária entre a arruela de pressão e a superfície de contato.
Material

Aço inoxidável 1.4305.

Versão
Superfície sem tratamento.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram