text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Arruela
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
D=Diâmetro externo
18,1
H=Altura
4
D1
6,5
H1
1
Material da alavanca
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
A arruela de pressão pode ser instalada como arruela intermediária entre a arruela de pressão e a superfície de contato.
Material

Aço inoxidável 1.4305.

Versão
Superfície sem tratamento.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought