text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Cunha de fixação
Versão 1
com sobremedida para usinagem
Material do corpo básico
alumínio
Superfície Corpo básico
anodizado
Material dos componentes
aço cementado
Superfície Componentes
brunido
D=Rosca
M6
L=Comprimento
23,9
Aplicação
peças usinadas
B1 mín. - máx.
38,1 - 39
B2
16,1
B3
6,6
D1
M4
Força de aperto máx. kN
6,7
H
19,1
H1
9,4
L1
15,9
Modo de fixação
rosca
Torque de aperto máx. Nm
14,3
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Parte externa em perfil de alumínio.
Cunha de aço cementado.
Versão
Parte exterior anodizada.
Cunha brunida.
Indicação
A cunha de fixação permite a fixação simultânea de duas peças de usinagem. Através de entalhes, as peças podem ser fixadas seguramente e livres de tensão por fechamento de forma. Devido ao seu design compacto, é possível efetuar múltiplas fixações com economia de espaço.
Indicação de desenho
1) A placa de bloqueio será utilizada apenas para a fresagem de perfilamento e não para fixação da peça de usinagem.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought