Cunha de fixação com sobremedida para usinagem alumínio anodizado 04523-08
- Fixação em simultâneo de duas peças de trabalho
- Para a incorporação do contorno da peça de trabalho
- Design pequeno garante fixação múltipla compacta
- Com efeito de força de aperto para baixo
Sales unit
69,99 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Wedge clamp
Version 1
with machining allowance
Main
material
aluminium
Surface finish
body
anodised
Component
material
mild steel
Surface finish
component
black oxidised
D=Thread
M8
L=Length
31,8
Application
machined
B1
min. - max.
50,8 - 52
B2
20,8
B3
9,9
Clamping
force
max. kN
8,9
D1
M4
H
25,4
H1
12,7
Kind of fastening
thread
L1
20,6
Tightening
torque
max. Nm
14,5
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Parte externa em perfil de alumínio.
Cunha de aço cementado.
Cunha de aço cementado.
Versão
Parte exterior anodizada.
Cunha brunida.
Cunha brunida.
Indicação
A cunha de fixação permite a fixação simultânea de duas peças de usinagem. Através de entalhes, as peças podem ser fixadas seguramente e livres de tensão por fechamento de forma. Devido ao seu design compacto, é possível efetuar múltiplas fixações com economia de espaço.
Indicação de desenho
1) A placa de bloqueio será utilizada apenas para a fresagem de perfilamento e não para fixação da peça de usinagem.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.