Cunha de fixação com sobremedida para usinagem alumínio anodizado 04523-12
- Fixação em simultâneo de duas peças de trabalho
- Para a incorporação do contorno da peça de trabalho
- Design pequeno garante fixação múltipla compacta
- Com efeito de força de aperto para baixo
Unidade de venda
194,26 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cunha de fixação
Versão 1
com sobremedida para usinagem
Material
do corpo
básico
alumínio
Superfície
Corpo básico
anodizado
Material
dos componentes
aço cementado
Superfície
Componentes
brunido
D=Rosca
M12
L=Comprimento
47,5
Aplicação
peças usinadas
B1
mín. - máx.
76,2 - 78
B2
30,9
B3
15,7
D1
M5
Força de
aperto
máx. kN
15,6
H
38,1
H1
19
L1
30,5
Modo de fixação
rosca
Torque
de aperto
máx. Nm
38,4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Parte externa em perfil de alumínio.
Cunha de aço cementado.
Cunha de aço cementado.
Versão
Parte exterior anodizada.
Cunha brunida.
Cunha brunida.
Indicação
A cunha de fixação permite a fixação simultânea de duas peças de usinagem. Através de entalhes, as peças podem ser fixadas seguramente e livres de tensão por fechamento de forma. Devido ao seu design compacto, é possível efetuar múltiplas fixações com economia de espaço.
Indicação de desenho
1) A placa de bloqueio será utilizada apenas para a fresagem de perfilamento e não para fixação da peça de usinagem.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.