text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Cunha de fixação
Versão 1
com sobremedida para usinagem
Material do corpo básico
alumínio
Superfície Corpo básico
anodizado
Material dos componentes
aço cementado
Superfície Componentes
brunido
D=Rosca
M16
L=Comprimento
63,5
Aplicação
peças usinadas
B1 mín. - máx.
101,6 - 103,9
B2
41,3
B3
20,3
D1
M6
Força de aperto máx. kN
26,7
H
50,8
H1
25,4
L1
41,28
Modo de fixação
rosca
Torque de aperto máx. Nm
74,6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Parte externa em perfil de alumínio.
Cunha de aço cementado.
Versão
Parte exterior anodizada.
Cunha brunida.
Indicação
A cunha de fixação permite a fixação simultânea de duas peças de usinagem. Através de entalhes, as peças podem ser fixadas seguramente e livres de tensão por fechamento de forma. Devido ao seu design compacto, é possível efetuar múltiplas fixações com economia de espaço.
Indicação de desenho
1) A placa de bloqueio será utilizada apenas para a fresagem de perfilamento e não para fixação da peça de usinagem.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought