Cunha de fixação alumínio anodizado 04522-04
- Fixação em simultâneo de duas peças de trabalho
- Ideal para a fixação de peças redondas e retangulares
- Design pequeno garante fixação múltipla compacta
- Com efeito de força de aperto para baixo
Unidade de venda
15,46 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cunha de fixação
Material
do corpo
básico
alumínio
Superfície
Corpo básico
anodizado
Material
dos componentes
aço cementado
Superfície
Componentes
brunido
D=Rosca
M4
L=Comprimento
15,9
Aplicação
peças usinadas
B1
mín. - máx.
12,3 - 13,1
B2
10,4
Força de
aperto
máx. kN
2,2
H
12,7
H1
5,6
Modo de fixação
rosca
Torque
de aperto
máx. Nm
3,4
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Parte externa em perfil de alumínio.
Cunha de aço cementado.
Cunha de aço cementado.
Versão
Parte exterior anodizada.
Cunha brunida.
Cunha brunida.
Indicação
A cunha de fixação possibilita a fixação simultânea de duas peças de usinagem. A cunha de fixação dupla é ideal para a fixação de peças redondas e retangulares. Devido ao seu design compacto, é possível efetuar múltiplas fixações com economia de espaço.
Indicação de desenho
No estado fixado deve ser alcançada a medida máx. B1 declarada na tabela.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.