text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Cunha de fixação
Versão 1
com sobremedida para usinagem
Versão 2
para fuso roscado
Material do corpo básico
aço ferramenta
Superfície Corpo básico
peça endurecida
Material dos componentes
aço ferramenta
Superfície Componentes
peça endurecida e brunida
B=Largura
29
D=Rosca
M8X25
A máx.
37
A mín.
33
Aplicação
peças usinadas
B1
21
C
15
E
2,5
Força de aperto máx. kN
15
G
M8
Modo de fixação
rosca
Torque de aperto máx. Nm
25
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Corpo básico em aço ferramenta.
Segmentos de fixação (30 HRC).
Versão
Corpo básico endurecido.
Segmentos de fixação brunidos.
Superfícies da cunha polidas.
Indicação
A vantagem das cunhas de fixação está na sobremedida para usinagem que apresentam para cada mordente: 3 mm na versão 04526-08 e 5 mm nas versões 04526-12 e 04526-16. Esta sobremedida de comprimento possibilita formatos especiais, adaptados à geometria da peça de usinagem (ver fig.).

Os mordentes na versão 04526-08 não possuem face recartilhada.

Deslocamento por código do artigo:
04526-08 = ±0,5 mm
04526-12 = ±1,0 mm
04526-16 = ±1,5 mm
Sob consulta
Segmentos de fixação com formato especial ou com outras durezas.
Indicação de desenho
D) Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912

1) Cunha de fixação
2) Peça de usinagem
3) Contra-suporte
4) Placa de base
5) Cilindro pneumático/hidráulico
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought