text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Wedge clamp
Version 1
with machining allowance
Version 2
for T-slot
Main material
tool steel
Surface finish body
hardened
Component material
tool steel
Surface finish component
hardened and black oxid finish
B=Width
29
D=Thread
M8X25
A max.
37
A min.
33
Application
machined
B1
21
C
15
Clamping force max. kN
15
E
2,5
G
10
Kind of fastening
T-slot
Tightening torque max. Nm
25
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Corpo básico em aço ferramenta.
Segmentos de fixação (30 HRC).
Versão
Corpo básico endurecido.
Segmentos de fixação brunidos.
Superfícies da cunha polidas.
Indicação
A vantagem das cunhas de fixação está na sobremedida para usinagem que apresentam para cada mordente: 3 mm na versão 04526-08 e 5 mm nas versões 04526-12 e 04526-16. Esta sobremedida de comprimento possibilita formatos especiais, adaptados à geometria da peça de usinagem (ver fig.).

Os mordentes na versão 04526-08 não possuem face recartilhada.

Deslocamento por código do artigo:
04526-08 = ±0,5 mm
04526-12 = ±1,0 mm
04526-16 = ±1,5 mm
Sob consulta
Pre-formed jaw segments or other hardness grades.
Drawing reference
D) DIN 912 cap screw

1) wedge clamps
2) workpiece
3) fixed stop
4) baseplate
5) hydraulic/pneumatic cylinder
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought