Cunha de fixação com sobremedida para usinagem aço ferramenta peça endurecida 04526-12
- Acréscimo de comprimento para a incorporação de contornos da peça de trabalho
- Sobremedida para usinagem por mordente
- Para forças de tensão elevadas
- Corpo básico endurecido
Sales unit
228,52 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Wedge clamp
Version 1
with machining allowance
Version 2
for tapped hole
Main
material
tool steel
Surface finish
body
hardened
Component
material
tool steel
Surface finish
component
hardened and black oxid finish
B=Width
41
D=Thread
M12X40
A
max.
59
A
min.
52
Application
blanks
B1
30
C
22
Clamping
force
max. kN
30
E
4
G
M12
Kind of fastening
thread
Tightening
torque
max. Nm
85
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Corpo básico em aço ferramenta.
Segmentos de fixação (30 HRC).
Segmentos de fixação (30 HRC).
Versão
Corpo básico endurecido.
Segmentos de fixação brunidos.
Superfícies da cunha polidas.
Segmentos de fixação brunidos.
Superfícies da cunha polidas.
Indicação
A vantagem das cunhas de fixação está na sobremedida para usinagem que apresentam para cada mordente: 3 mm na versão 04526-08 e 5 mm nas versões 04526-12 e 04526-16. Esta sobremedida de comprimento possibilita formatos especiais, adaptados à geometria da peça de usinagem (ver fig.).
Os mordentes na versão 04526-08 não possuem face recartilhada.
Deslocamento por código do artigo:
04526-08 = ±0,5 mm
04526-12 = ±1,0 mm
04526-16 = ±1,5 mm
Os mordentes na versão 04526-08 não possuem face recartilhada.
Deslocamento por código do artigo:
04526-08 = ±0,5 mm
04526-12 = ±1,0 mm
04526-16 = ±1,5 mm
Sob consulta
Segmentos de fixação com formato especial ou com outras durezas.
Indicação de desenho
D) Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912
1) Cunha de fixação
2) Peça de usinagem
3) Contra-suporte
4) Placa de base
5) Cilindro pneumático/hidráulico
1) Cunha de fixação
2) Peça de usinagem
3) Contra-suporte
4) Placa de base
5) Cilindro pneumático/hidráulico
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.