Cunha de fixação com sobremedida para usinagem aço ferramenta peça endurecida 04526-1214
- Acréscimo de comprimento para a incorporação de contornos da peça de trabalho
- Sobremedida para usinagem por mordente
- Para forças de tensão elevadas
- Corpo básico endurecido
Unidade de venda
228,52 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cunha de fixação
Versão 1
com sobremedida para usinagem
Versão 2
para ranhura em T 10
Material
do corpo
básico
aço ferramenta
Superfície
Corpo básico
peça endurecida
Material
dos componentes
aço ferramenta
Superfície
Componentes
peça endurecida e brunida
B=Largura
41
D=Rosca
M12X30
A
máx.
59
A
mín.
52
Aplicação
peças brutas
B1
30
C
22
E
4
Força de
aperto
máx. kN
30
G
14
Modo de fixação
rasgo em t
Torque
de aperto
máx. Nm
85
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Corpo básico em aço ferramenta.
Segmentos de fixação (30 HRC).
Segmentos de fixação (30 HRC).
Versão
Corpo básico endurecido.
Segmentos de fixação brunidos.
Superfícies da cunha polidas.
Segmentos de fixação brunidos.
Superfícies da cunha polidas.
Indicação
A vantagem das cunhas de fixação está na sobremedida para usinagem que apresentam para cada mordente: 3 mm na versão 04526-08 e 5 mm nas versões 04526-12 e 04526-16. Esta sobremedida de comprimento possibilita formatos especiais, adaptados à geometria da peça de usinagem (ver fig.).
Os mordentes na versão 04526-08 não possuem face recartilhada.
Deslocamento por código do artigo:
04526-08 = ±0,5 mm
04526-12 = ±1,0 mm
04526-16 = ±1,5 mm
Os mordentes na versão 04526-08 não possuem face recartilhada.
Deslocamento por código do artigo:
04526-08 = ±0,5 mm
04526-12 = ±1,0 mm
04526-16 = ±1,5 mm
Sob consulta
Segmentos de fixação com formato especial ou com outras durezas.
Indicação de desenho
D) Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912
1) Cunha de fixação
2) Peça de usinagem
3) Contra-suporte
4) Placa de base
5) Cilindro pneumático/hidráulico
1) Cunha de fixação
2) Peça de usinagem
3) Contra-suporte
4) Placa de base
5) Cilindro pneumático/hidráulico
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.