text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Wedge clamp
Version 1
with machining allowance
Version 2
for tapped hole
Main material
tool steel
Surface finish body
hardened
Component material
tool steel
Surface finish component
hardened and black oxid finish
B=Width
56
D=Thread
M16X60
A max.
76
A min.
67
Application
blanks
B1
42
C
29
Clamping force max. kN
50
E
5
G
M16
Kind of fastening
thread
Tightening torque max. Nm
210
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Corpo básico em aço ferramenta.
Segmentos de fixação (30 HRC).
Versão
Corpo básico endurecido.
Segmentos de fixação brunidos.
Superfícies da cunha polidas.
Indicação
A vantagem das cunhas de fixação está na sobremedida para usinagem que apresentam para cada mordente: 3 mm na versão 04526-08 e 5 mm nas versões 04526-12 e 04526-16. Esta sobremedida de comprimento possibilita formatos especiais, adaptados à geometria da peça de usinagem (ver fig.).

Os mordentes na versão 04526-08 não possuem face recartilhada.

Deslocamento por código do artigo:
04526-08 = ±0,5 mm
04526-12 = ±1,0 mm
04526-16 = ±1,5 mm
Sob consulta
Segmentos de fixação com formato especial ou com outras durezas.
Indicação de desenho
D) Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912

1) Cunha de fixação
2) Peça de usinagem
3) Contra-suporte
4) Placa de base
5) Cilindro pneumático/hidráulico
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought