text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Cunha de fixação
Versão 1
com sobremedida para usinagem
Versão 2
bilateral
Material do corpo básico
aço temperado
Superfície Corpo básico
peça temperada
Cor do corpo básico
preto
Superfície Componentes
peça temperada
B=Largura
30
D=Rosca
M12X40
A máx.
59,5
A mín.
54
Aplicação
peças usinadas
C
22
E
3,5
Força de aperto máx. kN
23
Modo de fixação
rosca
Torque de aperto máx. Nm
65
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Cunha dupla e segmentos de fixação de aço temperado.
Versão
Cunha dupla e segmentos de fixação temperados, pretos.
Indicação
A particularidade das cunhas de fixação deve-se à sobremedida para usinagem. A folga prevista permite a incorporação de contornos adequados na geometria da peça de trabalho. As cunhas de fixação são adequadas para fixações múltiplas, devido ao seu princípio de funcionamento. Através das superfícies da cunha podem ser atingidas grandes forças de fixação.
As cunhas de fixação podem ser utilizadas opcionalmente em um furo roscado ou em uma ranhura em T, para executar o trabalho de fixação. Através da rotação do parafuso de fixação, ambos os segmentos de fixação se movimentam para fora, pressionando a peça de trabalho contra os mordentes de encosto do dispositivo de usinagem.
Através do orifício oblongo na cunha dupla, as cunhas de fixação podem ser deslocadas e compensar tolerâncias.

Deslocamento:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Observar
A vantagem das cunhas de fixação está na sobremedida de usinagem para cada mordente: 3 mm na versão M8 e 5 mm nas versões M10, M12 e M16.
Indicação de desenho
D) Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912

1) Cunha de fixação
2) Peça de usinagem
3) Contra-suporte
4) Placa de base
5) Cilindro pneumático/hidráulico
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram