Cunha de fixação liso aço temperado preto peça endurecida 04524-1108
- Adequado para fixações múltiplas
- Para forças de tensão elevadas
- Possibilidade de aplicação num furo roscado ou numa ranhura em T
- Possibilidade de compensação de tolerâncias devido a orifício oblongo
Unidade de venda
109,10 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cunha de fixação
Versão 1
liso
Versão 2
bilateral
Material
do corpo
básico
aço temperado
Superfície
Corpo básico
peça endurecida
Cor
do corpo
básico
preto
B=Largura
24
D=Rosca
M8X25
A
máx.
33,5
A
mín.
30,5
Aplicação
peças usinadas
C
15
E
2
Força de
aperto
máx. kN
15
Modo de fixação
rosca
Torque
de aperto
máx. Nm
25
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Cunha dupla e segmentos de fixação de aço temperado.
Versão
Cunha dupla e segmentos de fixação endurecidos, pretos.
Indicação
As cunhas de fixação são adequadas para fixações múltiplas, devido ao seu princípio de funcionamento. Através das superfícies da cunha podem ser atingidas grandes forças de fixação. As cunhas de fixação podem ser utilizadas opcionalmente em um furo roscado ou em uma ranhura em T, para executar o trabalho de fixação. Através da rotação do parafuso de fixação, ambos os segmentos de fixação se movimentam para fora, pressionando a peça contra os mordentes de encosto do dispositivo de usinagem. Através do orifício oblongo na cunha dupla, as cunhas de fixação podem ser deslocadas e compensar tolerâncias.
Deslocamento:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Deslocamento:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Indicação de desenho
D) Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912
1) Superfícies de fixação lisas
2) Superfícies de fixação recartilhadas
3) Cunha de fixação
4) Peça de usinagem
5) Batente fixo
1) Superfícies de fixação lisas
2) Superfícies de fixação recartilhadas
3) Cunha de fixação
4) Peça de usinagem
5) Batente fixo
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.