text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Cunha de fixação
Versão 1
liso
Versão 2
bilateral
Material do corpo básico
aço temperado
Superfície Corpo básico
peça endurecida
Cor do corpo básico
preto
B=Largura
40
D=Rosca
M16X60
A máx.
62
A mín.
55
Aplicação
peças usinadas
C
29
E
4
Força de aperto máx. kN
50
Modo de fixação
rosca
Torque de aperto máx. Nm
210
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Cunha dupla e segmentos de fixação de aço temperado.
Versão
Cunha dupla e segmentos de fixação endurecidos, pretos.
Indicação
As cunhas de fixação são adequadas para fixações múltiplas, devido ao seu princípio de funcionamento. Através das superfícies da cunha podem ser atingidas grandes forças de fixação. As cunhas de fixação podem ser utilizadas opcionalmente em um furo roscado ou em uma ranhura em T, para executar o trabalho de fixação. Através da rotação do parafuso de fixação, ambos os segmentos de fixação se movimentam para fora, pressionando a peça contra os mordentes de encosto do dispositivo de usinagem. Através do orifício oblongo na cunha dupla, as cunhas de fixação podem ser deslocadas e compensar tolerâncias.

Deslocamento:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Indicação de desenho
D) Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912

1) Superfícies de fixação lisas
2) Superfícies de fixação recartilhadas
3) Cunha de fixação
4) Peça de usinagem
5) Batente fixo
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram