text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Cunha de fixação
Versão 1
liso
Versão 2
para ranhura em T 10
Material do corpo básico
aço ferramenta
Superfície Corpo básico
peça endurecida
Material dos componentes
aço ferramenta
Superfície Componentes
peça endurecida e brunida
B=Largura
29
D=Rosca
M8X25
A máx.
31
A mín.
27
B1
21
C
15
E
2,5
Força de aperto máx. kN
15
G
10
Modo de fixação
rasgo em t
Torque de aperto máx. Nm
25
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Corpo básico, segmentos de fixação em aço ferramenta.
Versão
Corpo básico endurecido.
Segmentos de fixação endurecidos (49-51 HRC) e brunidos.
Superfícies da cunha retificadas.
Indicação
Devido ao seu tamanho compacto, as cunhas de fixação são adequadas principalmente para fixações múltiplas horizontais e verticais. Através de suas superfícies endurecidas e retificadas, podem ser alcançadas grandes forças de fixação.

Elas podem ser fixadas opcionalmente em uma perfuração em intervalos ou em uma ranhura em T. Ao girar o parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912, ambos os segmentos de fixação se movimentam para fora, pressionando a peça contra um batente fixo.

Os mordentes na versão 04525-08 não possuem face recartilhada.
As cunhas de fixação podem ser deslocadas através do orifício oblongo embutido.

Deslocamento por código do artigo:
04525-08 = ±0,5 mm
04525-12 = ±1,0 mm
04525-16 = ±1,5 mm
Indicação de desenho
D) Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912

1) Cunha de fixação
2) Peça de usinagem
3) Batente fixo
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram