Cunha de fixação recartilhada aço ferramenta peça endurecida 04525-1214
- Estrutura compacta
- Ideal para fixações múltiplas horizontais e verticais
- Para forças de tensão elevadas
- Possibilidade de aplicação num furo roscado ou numa ranhura em T
Sales unit
195,83 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Wedge clamp
Version 1
serrated
Version 2
for T-slot
Main
material
tool steel
Surface finish
body
hardened
Component
material
tool steel
Surface finish
component
hardened and black oxid finish
B=Width
41
D=Thread
M12X30
A
max.
49
A
min.
42
B1
30
C
22
Clamping
force
max. kN
30
E
4
G
14
Kind of fastening
T-slot
Tightening
torque
max. Nm
85
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Corpo básico, segmentos de fixação em aço ferramenta.
Versão
Corpo básico endurecido.
Segmentos de fixação endurecidos (49-51 HRC) e brunidos.
Superfícies da cunha retificadas.
Segmentos de fixação endurecidos (49-51 HRC) e brunidos.
Superfícies da cunha retificadas.
Indicação
Devido ao seu tamanho compacto, as cunhas de fixação são adequadas principalmente para fixações múltiplas horizontais e verticais. Através de suas superfícies endurecidas e retificadas, podem ser alcançadas grandes forças de fixação.
Elas podem ser fixadas opcionalmente em uma perfuração em intervalos ou em uma ranhura em T. Ao girar o parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912, ambos os segmentos de fixação se movimentam para fora, pressionando a peça contra um batente fixo.
Os mordentes na versão 04525-08 não possuem face recartilhada.
As cunhas de fixação podem ser deslocadas através do orifício oblongo embutido.
Deslocamento por código do artigo:
04525-08 = ±0,5 mm
04525-12 = ±1,0 mm
04525-16 = ±1,5 mm
Elas podem ser fixadas opcionalmente em uma perfuração em intervalos ou em uma ranhura em T. Ao girar o parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912, ambos os segmentos de fixação se movimentam para fora, pressionando a peça contra um batente fixo.
Os mordentes na versão 04525-08 não possuem face recartilhada.
As cunhas de fixação podem ser deslocadas através do orifício oblongo embutido.
Deslocamento por código do artigo:
04525-08 = ±0,5 mm
04525-12 = ±1,0 mm
04525-16 = ±1,5 mm
Indicação de desenho
D) Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912
1) Cunha de fixação
2) Peça de usinagem
3) Batente fixo
1) Cunha de fixação
2) Peça de usinagem
3) Batente fixo
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.