Cunha de fixação recartilhada aço ferramenta peça endurecida 04525-1618
- Estrutura compacta
- Ideal para fixações múltiplas horizontais e verticais
- Para forças de tensão elevadas
- Possibilidade de aplicação num furo roscado ou numa ranhura em T
Unidade de venda
274,60 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cunha de fixação
Versão 1
recartilhada
Versão 2
para ranhura em T 10
Material
do corpo
básico
aço ferramenta
Superfície
Corpo básico
peça endurecida
Material
dos componentes
aço ferramenta
Superfície
Componentes
peça endurecida e brunida
B=Largura
56
D=Rosca
M16X50
A
máx.
66
A
mín.
57
B1
42
C
29
E
5
Força de
aperto
máx. kN
50
G
18
Modo de fixação
rasgo em t
Torque
de aperto
máx. Nm
210
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Corpo básico, segmentos de fixação em aço ferramenta.
Versão
Corpo básico endurecido.
Segmentos de fixação endurecidos (49-51 HRC) e brunidos.
Superfícies da cunha retificadas.
Segmentos de fixação endurecidos (49-51 HRC) e brunidos.
Superfícies da cunha retificadas.
Indicação
Devido ao seu tamanho compacto, as cunhas de fixação são adequadas principalmente para fixações múltiplas horizontais e verticais. Através de suas superfícies endurecidas e retificadas, podem ser alcançadas grandes forças de fixação.
Elas podem ser fixadas opcionalmente em uma perfuração em intervalos ou em uma ranhura em T. Ao girar o parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912, ambos os segmentos de fixação se movimentam para fora, pressionando a peça contra um batente fixo.
Os mordentes na versão 04525-08 não possuem face recartilhada.
As cunhas de fixação podem ser deslocadas através do orifício oblongo embutido.
Deslocamento por código do artigo:
04525-08 = ±0,5 mm
04525-12 = ±1,0 mm
04525-16 = ±1,5 mm
Elas podem ser fixadas opcionalmente em uma perfuração em intervalos ou em uma ranhura em T. Ao girar o parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912, ambos os segmentos de fixação se movimentam para fora, pressionando a peça contra um batente fixo.
Os mordentes na versão 04525-08 não possuem face recartilhada.
As cunhas de fixação podem ser deslocadas através do orifício oblongo embutido.
Deslocamento por código do artigo:
04525-08 = ±0,5 mm
04525-12 = ±1,0 mm
04525-16 = ±1,5 mm
Indicação de desenho
D) Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912
1) Cunha de fixação
2) Peça de usinagem
3) Batente fixo
1) Cunha de fixação
2) Peça de usinagem
3) Batente fixo
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.