text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Cunha de fixação
Versão 1
dupla
Versão 2
para fuso roscado
Tipo de produto
fixação com força de aperto para baixo
Material do corpo básico
aço ferramenta
Superfície Corpo básico
peça endurecida
Material dos componentes
aço ferramenta
Superfície Componentes
peça endurecida e brunida
B=Largura
41
D=Rosca
M12X60
A máx.
49
A mín.
42
Aplicação
peças brutas
B1
30
C
36
E
5
Força de aperto máx. kN
40
G
M12
Modo de fixação
rosca
Torque de aperto máx. Nm
85
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
Corpo básico, segmentos de fixação em aço ferramenta.
Versão
Corpo básico endurecido.
Segmentos de fixação endurecidos (49-51 HRC) e brunidos.
Superfícies da cunha retificadas.
Indicação
Devido ao seu tamanho compacto, as cunhas de fixação dupla são adequadas principalmente para múltiplas fixações horizontais e verticais. Devido às superfícies das cunhas endurecidas e retificadas, podem ser alcançadas grandes forças de aperto. Como opção, as cunhas de fixação podem ser fixadas respectivamente em uma perfuração em intervalos ou em uma ranhura T. Ao girar o parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912, ambos os segmentos de fixação se movimentam para fora, pressionando a peça contra um batente fixo. O duplo calço gera nesta versão o chamado “Efeito de força de fixação para baixo”.

Deslocamento por código de artigo:
04527-12 = ±1,0 mm
04527-16 = ±1,5 mm
Indicação de desenho
D) Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912

1) Cunha de fixação
2) Peça de usinagem
3) Batente fixo
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought