Cunha de fixação dupla aço ferramenta peça endurecida 04527-16
- Ideal para fixações múltiplas horizontais e verticais
- Para forças de tensão elevadas
- Possibilidade de aplicação num furo roscado ou numa ranhura em T
- Com efeito de força de aperto para baixo
Sales unit
318,85 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Wedge clamp
Version 1
double
Version 2
for tapped hole
Product type
pull-down clamping
Main
material
tool steel
Surface finish
body
hardened
Component
material
tool steel
Surface finish
component
hardened and black oxid finish
B=Width
56
D=Thread
M16X80
A
max.
67
A
min.
57
Application
blanks
B1
42
C
50
Clamping
force
max. kN
60
E
5
G
M16
Kind of fastening
thread
Tightening
torque
max. Nm
210
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
Description
Material
Corpo básico, segmentos de fixação em aço ferramenta.
Versão
Corpo básico endurecido.
Segmentos de fixação endurecidos (49-51 HRC) e brunidos.
Superfícies da cunha retificadas.
Segmentos de fixação endurecidos (49-51 HRC) e brunidos.
Superfícies da cunha retificadas.
Indicação
Devido ao seu tamanho compacto, as cunhas de fixação dupla são adequadas principalmente para múltiplas fixações horizontais e verticais. Devido às superfícies das cunhas endurecidas e retificadas, podem ser alcançadas grandes forças de aperto. Como opção, as cunhas de fixação podem ser fixadas respectivamente em uma perfuração em intervalos ou em uma ranhura T. Ao girar o parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912, ambos os segmentos de fixação se movimentam para fora, pressionando a peça contra um batente fixo. O duplo calço gera nesta versão o chamado “Efeito de força de fixação para baixo”.
Deslocamento por código de artigo:
04527-12 = ±1,0 mm
04527-16 = ±1,5 mm
Deslocamento por código de artigo:
04527-12 = ±1,0 mm
04527-16 = ±1,5 mm
Indicação de desenho
D) Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912
1) Cunha de fixação
2) Peça de usinagem
3) Batente fixo
1) Cunha de fixação
2) Peça de usinagem
3) Batente fixo
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.