Parafuso excêntrico para fixação combinável aço 04521-08
- Aplicável diretamente nas mesas de máquinas
- Com efeito de força de aperto para baixo
- Fixação preservadora do material
- Fixação múltipla
- Possível fixação das peças em bruto e de peças finalizadas
Unidade de venda
80,10 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Parafuso excêntrico para fixação
Versão 1
combinável
Material
do corpo
básico
aço
D=Rosca
M8
Acessório NLM
04521-10-1013
B
19
Força
de aperto
kN
8,9
H
12,7
H1
15,7
H2
6,4
H3
máx.
21,4
L
43,2
L1
25,4
L2
19
S
1,5
S1
(Curso)
1,6
SW
5
SW1
7
Torque
de aperto
máx. Nm
28
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço.
Versão
Corpo da peça temperado e brunido.
Arruela quadrada cementada com revestimento em latão.
Arruela quadrada cementada com revestimento em latão.
Indicação
Com o conjunto formado pelo parafuso excêntrico de fixação, arruela quadrada e batente, obtêm-se múltiplas fixações, economizando ainda espaço e custos.
O lado traseiro da cunha pode ser utilizado como batente nos processos de múltiplas fixações.
A montagem deve ser feita de preferência em uma ranhura com B +0,05 mm. A altura de contato da arruela quadrada pode ser alterada através da profundidade da ranhura.
O lado traseiro da cunha pode ser utilizado como batente nos processos de múltiplas fixações.
A montagem deve ser feita de preferência em uma ranhura com B +0,05 mm. A altura de contato da arruela quadrada pode ser alterada através da profundidade da ranhura.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.