text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Parafuso excêntrico para fixação
Versão 1
combinável
Material do corpo básico
aço
D=Rosca
M10
Acessório NLM
04521-10-1216
B
25,4
Força de aperto kN
17,8
H
11,4
H1
15,4
H2
9,7
H3 máx.
24,5
L
54
L1
33,5
L2
25,4
S
1,8
S1 (Curso)
2
SW
7
SW1
8
Torque de aperto máx. Nm
88
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Aço.
Versão
Corpo da peça temperado e brunido.
Arruela quadrada cementada com revestimento em latão.
Indicação
Com o conjunto formado pelo parafuso excêntrico de fixação, arruela quadrada e batente, obtêm-se múltiplas fixações, economizando ainda espaço e custos.
O lado traseiro da cunha pode ser utilizado como batente nos processos de múltiplas fixações.
A montagem deve ser feita de preferência em uma ranhura com B +0,05 mm. A altura de contato da arruela quadrada pode ser alterada através da profundidade da ranhura.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram