text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Parafuso excêntrico para fixação
Versão 1
combinável
Material do corpo básico
aço
D=Rosca
M12
Acessório NLM
04521-10-1630
B
38,1
Força de aperto kN
26,7
H
25,5
H1
31,5
H2
13
H3 máx.
43
L
75
L1
50,8
L2
38
S
2,05
S1 (Curso)
2,5
SW
10
SW1
12
Torque de aperto máx. Nm
135
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Aço.
Versão
Corpo da peça temperado e brunido.
Arruela quadrada cementada com revestimento em latão.
Indicação
Com o conjunto formado pelo parafuso excêntrico de fixação, arruela quadrada e batente, obtêm-se múltiplas fixações, economizando ainda espaço e custos.
O lado traseiro da cunha pode ser utilizado como batente nos processos de múltiplas fixações.
A montagem deve ser feita de preferência em uma ranhura com B +0,05 mm. A altura de contato da arruela quadrada pode ser alterada através da profundidade da ranhura.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram