{"product":{"productId":"agid.3048","price":33.44,"name":"Garras de fixação"},"currency":"EUR"}
Material
Aço.
Versão
endurecido (52 +2 HRC) e brunido.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Garra de fixação
a partir de
33,44 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Batente
a partir de
40,63 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço.
Versão
endurecido (52 +2 HRC) e brunido.
Indicação
As garras de fixação foram planejadas para a montagem nos mordentes das morsas. Para montagem, basta apenas uma ranhura com furos roscados. As arestas afiadas das garras de fixação apertam a peça, evitando a movimentação lateral e horizontal.
– A fixação por fechamento de forma possibilita altos valores de corte.
– Baixas alturas de fixação de 1,5 mm (economiza custos com material).
– O contorno das garras gera uma leve pressão para baixo.
Batente adequado disponível como acessório.
– A fixação por fechamento de forma possibilita altos valores de corte.
– Baixas alturas de fixação de 1,5 mm (economiza custos com material).
– O contorno das garras gera uma leve pressão para baixo.
Batente adequado disponível como acessório.
Indicação de desenho
1) Peça de usinagem
2) Mordente
2) Mordente