{"product":{"productId":"agid.36395","price":39.23,"name":"Parafusos excêntricos para fixação com alavanca de aperto"},"currency":"EUR"}
Material
Parafuso excêntrico para fixação em aço temperado.
Anel entalhado em aço cementado.
Alavanca de aperto termoplástico de alto desempenho, reforçado com fibra de vidro.
Anel entalhado em aço cementado.
Alavanca de aperto termoplástico de alto desempenho, reforçado com fibra de vidro.
Versão
Parafuso excêntrico para fixação, brunido.
Anel entalhado endurecido e anodizado.
Alavanca de aperto cinza-preto RAL 7021.
Anel entalhado endurecido e anodizado.
Alavanca de aperto cinza-preto RAL 7021.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Parafuso excêntrico para fixação em aço temperado.
Anel entalhado em aço cementado.
Alavanca de aperto termoplástico de alto desempenho, reforçado com fibra de vidro.
Anel entalhado em aço cementado.
Alavanca de aperto termoplástico de alto desempenho, reforçado com fibra de vidro.
Versão
Parafuso excêntrico para fixação, brunido.
Anel entalhado endurecido e anodizado.
Alavanca de aperto cinza-preto RAL 7021.
Anel entalhado endurecido e anodizado.
Alavanca de aperto cinza-preto RAL 7021.
Indicação
Os parafusos excêntricos para fixação com alavancas de aperto podem ser usados de várias maneiras para uma fixação sem ferramentas. Graças à alavanca de aperto integrada, muitos elementos podem ser fixados em questão de segundos. O anel entalhado endurecido é adequado para a fixação de peças brutas (peças de fundição e forja).
Não foi projetado para fixar material endurecido com o torque especificado. Através da utilização de diversos grampos excêntricos com alavanca de aperto, pode-se equipar até mesmo paletes inteiros.
Para prender é recomendado o sentido de rotação no sentido horário. A marca no grampo excêntrico de fixação deve estar à direita após o tensionamento. (Aperte o parafuso excêntrico até o batente e, em seguida, gire-o uma volta para trás.)
”S” = distância da peça de trabalho até o centro da rosca (parafuso de tensão).
Não foi projetado para fixar material endurecido com o torque especificado. Através da utilização de diversos grampos excêntricos com alavanca de aperto, pode-se equipar até mesmo paletes inteiros.
Para prender é recomendado o sentido de rotação no sentido horário. A marca no grampo excêntrico de fixação deve estar à direita após o tensionamento. (Aperte o parafuso excêntrico até o batente e, em seguida, gire-o uma volta para trás.)
”S” = distância da peça de trabalho até o centro da rosca (parafuso de tensão).
Montagem
Processo de fixação:
1 Aparafuse o parafuso excêntrico até o batente.
2. Em seguida, gire o parafuso excêntrico uma volta para trás.
3. Insira a peça de trabalho.
4. Para fixar a peça de trabalho, gire o parafuso excêntrico no sentido horário. (A marca no grampo excêntrico de fixação deve estar à direita após o tensionamento).
1 Aparafuse o parafuso excêntrico até o batente.
2. Em seguida, gire o parafuso excêntrico uma volta para trás.
3. Insira a peça de trabalho.
4. Para fixar a peça de trabalho, gire o parafuso excêntrico no sentido horário. (A marca no grampo excêntrico de fixação deve estar à direita após o tensionamento).
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.