Chapa de fixação para grampos excêntricos de fi aço inoxidável superfície sem tratamento 04431-15-10
Unidade de venda
8,05 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Chapa de fixação
Versão 1
para grampos excêntricos de fi
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
B=Largura
14
D=Diâmetro
10,2
H=Altura
8
L=Comprimento
18
L1
2,6
L2
1
UNSPSC Code
31162800
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
Aço inoxidável.
Versão
Superfície sem tratamento.
Aplicação
Minimiza os arranhões na peça de trabalho.
Acessórios
Grampo excêntrico 04431-10.
Grampo excêntrico com alavanca 04431-12.
Grampo excêntrico com alavanca 04431-12.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.