text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Chapa de fixação
Versão 1
para grampos excêntricos de fi
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
B=Largura
16
D=Diâmetro
12,2
H=Altura
9
L=Comprimento
20
L1
2,9
L2
1
UNSPSC Code
31162800
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
Aço inoxidável.
Versão
Superfície sem tratamento.
Aplicação
Minimiza os arranhões na peça de trabalho.
Acessórios
Grampo excêntrico 04431-10.
Grampo excêntrico com alavanca 04431-12.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram