text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Garra de fixação
Versão 1
redondo
Material do corpo básico
aço
UNSPSC Code
31162800
Versão
Garra de fixação
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Aço.
Versão
endurecido (52 +2 HRC) e brunido.
Indicação
As garras de fixação foram planejadas para a montagem nos mordentes das morsas. Para montagem, basta apenas uma ranhura com furos roscados. As arestas afiadas das garras de fixação apertam a peça de usinagem e evitam a movimentação lateral e horizontal.

– A fixação por fechamento de forma possibilita altos valores de corte.
- Baixas alturas de fixação de 1,5 mm (economia de custos com material).
– O contorno das garras gera uma leve pressão para baixo.

As garras de fixação ampliam as possibilidades de aplicação da sua morsa. Através da sua aplicação, é possivel fixar com rapidez e segurança peças de usinagem redondas, com contornos e medidas sobredimensionadas.
Indicação de desenho
1) Peça de usinagem
2) Mordente
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram