text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Fixador
Versão 1
Sextavado
Versão 2
variável
Forma
A
Material do corpo básico
aço cementado
D=Rosca
M12
Distância A em aresta nº.
1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17
Força de aperto kN
18
H
10
H1
22
S (curso do excêntrico)
1
UNSPSC Code
31162800
Versão
liso
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Parafuso excêntrico temperado classe 10.9.
Grampo de fixação sextavado em aço cementado.
Versão
Parafuso excêntrico brunido.
Grampo de fixação sextavado endurecido e brunido.
Indicação
Os grampos de fixação sextavados variáves contribuem para a redução de custos, dispensando o uso de dispositivos de fixação. A área de fixação pode ser alterada até 17 mm, sem a necessidade do deslocamento de furos. Para alterar facilmente a área de fixação, basta girar o sextavado variável.
Sob consulta
Parafusos excêntricos sobressalentes.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought