Fixador Sextavado aço cementado 04432-11
- Com autobloqueio
- Montagem simples
- Operação simples
- Elemento de fixação compacto
- Possível fixação das peças em bruto e de peças finalizadas
Unidade de venda
100,14 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Fixador
Versão 1
Sextavado
Versão 2
variável
Forma
A
Material
do corpo
básico
aço cementado
D=Rosca
M12
Distância A
em aresta nº.
13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29
Força
de aperto
kN
18
H
10
H1
22
S
(curso do
excêntrico)
1
UNSPSC Code
31162800
Versão
liso
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Parafuso excêntrico temperado classe 10.9.
Grampo de fixação sextavado em aço cementado.
Grampo de fixação sextavado em aço cementado.
Versão
Parafuso excêntrico brunido.
Grampo de fixação sextavado endurecido e brunido.
Grampo de fixação sextavado endurecido e brunido.
Indicação
Os grampos de fixação sextavados variáves contribuem para a redução de custos, dispensando o uso de dispositivos de fixação. A área de fixação pode ser alterada até 17 mm, sem a necessidade do deslocamento de furos. Para alterar facilmente a área de fixação, basta girar o sextavado variável.
Sob consulta
Parafusos excêntricos sobressalentes.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.